1114133_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1114133_ja-JP

1114133_ja-JP

i.MX6 iWave Systemsの学生向けシングルボードコンピュータベースの学習プラットフォーム<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

iWave System 、汎用性と設備の整った「高度な学習プラットフォーム」という、強化された教育の驚異を導入しています。

ALPは、i.MX6 Pico ITX SBCと、大学生がいくつかの新しいディスプレイ、センサー、通信、I/Oインターフェースを評価できるようにするためのペリフェラルドーターカードで構成されており、アカデミックとインダストリアルのユーティリティがユニークに融合した、豊かで幅広い組み込みシステムの世界を紹介することを目的としています。まさにこの製品は、iWaveのスローガンである「Embedding Intelligence」を再定義することを目的としています。


advanced_learning_platform.jpg

i.MX6 アドバンスド・ラーニング・プラットフォーム


さて、「なぜアカデミックレベルの大学院生にこの種のプラットフォームが必要なのか」という疑問が生じます。 このプラットフォームは、複雑なシステムを設計し、組み込みシステムの分野でリーダーシップを維持できる十分な数の教育を受けた将来のエンジニアを確保し、自動車、航空電子工学、産業オートメーション、モバイル通信、通信、医療システムにおける拠点を確保します。 このプラットフォームは、組み込みシステム分野における教育アプローチの技術開発も保証します。

記事の以下のセクションでは、ALPの効率と能力を読者に認識させるために、ALPを使用して実行できるプロジェクトの例を提供します。


プロジェクト名:「自動検査システム」

このプロジェクトは、ALPの以下の機能を使用して実行できます。

  • モーターインターフェース
  • カメラ・インターフェース
  • i.MX6プロセッサの画像処理能力

高レベルのシステムブロック図 -

application_system_block_diagram.JPG


プロジェクトの説明 - 業界では、コンベアベルトが検査システムとして使用され、欠陥片の除去または隔離を目的としています。ベルトコンベア上を物が動くと、各製品の画像が撮影され、検査が行われます。ALPのモーターインターフェースを使用して、コンベヤベルトを駆動できます。ALPに接続されたカメラは、コンベアベルト上を走行する製品の画像をキャプチャし、それをCPUに送信して欠陥ピースを特定できます。


これは、ALPで実施できるプロジェクトの1つです。実際、実行できるプロジェクトは数多くあります。天気予報システム、振動監視システム、監視システム、座標位置決めシステム、パーソナライズされたオーディオシステム、エネルギー効率の高いシステム、タッチ制御システム、モーター制御システム、照明システム、ディスプレイ、電流検出メーター、デジタル時間表示メーターなどを含むアプリケーションです。最後に、ALPをどうするかはあなた次第です。


詳細については 、ここをクリックしてください

iWaveの教育プラットフォームの詳細については、 ここをクリックしてください

Eメール: [email protected]

Web: www.iwavesystems.com

全般
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 02:09 AM
更新人: