物联网物理组件
网关
SoC | i.MX 6UltraLite |
|
|
支持的 NXP 模块 | PN7120 NFC, JN5169 ZigBee |
| |
支持的协议 | ZigBee、Thread、蓝牙、Wi-Fi |
| |
用户兼容性 | 兼容 MikroBus ™ |
| |
网络连接 | Ethernet, Wi-Fi |
| |
规格 | 100毫米 x 150毫米 |
| |
应用 | 智能家居 智能楼宇 智能安全 智慧医疗 智能能源 |
|
SOM MODULE
SoC | i.MX 6UltraLite | 适用于模块化网关的 Volansys i.MX6UL SOM |
内存 | DRAM、DDR3、NAND 闪存、EEPROM、eMMC | |
I/O接口 | CAN, I2C, SPI, UART, SDIO, PWM, JTAG, SAI, S/PDIF | |
规格 | 67.6mm x 45.0mm x 5.0mm | |
应用 | 能源管理系统 物联网网关解决方案 工业 HMI 和门禁控制 工业控制与自动化 医疗保健设备 智能家电 移动POS和安全电子商务 |
KW2XD Module
SoC | MKW24D512 |
|
支持的 NXP 模块 | Kinetis® KW2xD | |
应用 | 智能能源 M2M 自动抄表 医疗网络 暖通空调控制 照明控制 资产追踪 环境监测与控制 | |
支持的协议 | Thread | |
用户兼容性 | MikroBus 兼容 | |
规格 | 24毫米 x 19毫米 |
KW41Z Module
SoC | KW41Z512VHT4 |
| ||
|
| |||
支持的 NXP 模块 | Kinetis® KW41Z | |||
支持的协议 | Zigbee、Thread、蓝牙 | |||
用户兼容性 | MikroBus 兼容 | |||
| 21毫米 x 16毫米 | |||
应用 | 超低功耗嵌入式系统 便携式医疗保健设备 可穿戴运动 健身器材 电脑键盘和鼠标 游戏控制器 门禁控制 安全系统 智能能源 家庭区域网络 自动抄表 医疗网络 暖通空调控制 照明控制 资产追踪 环境监测与控制 |
边缘设备
支持的 NXP 模块 | JN5169 , MKW2xD, MKW41Z |
|
支持的协议 | Thread、ZigBee 和 BLE | |
用户兼容性 | MikroBus 兼容 | |
规格 | 74.98mm x 49.99mm | |
应用 | 智能家居 建筑 各行各业 |
这个演示是关于什么的
Volansys 的 NXP 特定功能演示。
|
|
联系我们
如果您有任何问题或意见,或者没有找到您需要的内容等,请随时直接联系我们的物联网产品经理、物联网解决方案中心跟进团队或物联网解决方案中心社区: [email protected]