条形码扫描仪在日常活动中必不可少,包括扫描杂货、识别医院患者以及追踪生产线或仓库中的产品包装或产品。 在所有情况和环境中,它们必须证明是快速、准确且耐用的。
条形码扫描仪使用激光、活检或图像扫描技术扫描一维或二维条形码。 根据不同的应用,它们被设计为手持式、柜台内嵌式、柜台上放置或免提式。 为了实现连接,条形码扫描仪通过串行接口(例如RS-232,USB)连接,或使用蓝牙或Wi-Fi无线连接。 条形码扫描仪需要高性能的MCU,以低成本提供设计灵活性,并且可以快速安全地处理数据。
结合我们丰富的产品,包括 Arm ® 皮质® 处理器、电源管理 IC、电容式触摸设备、NFC 非接触式读取器设备、音频编解码器设备、负载开关、RTC、智能放大器、电池认证设备、智能放大器等,设计快速、准确、耐用的条形码扫描器既简单又经济高效。
| 类别名称 | MPU |
|---|---|
| i.MX RT1050 MCU/跨界应用 MCU | Arm ® Cortex-M7,512KB SRAM | NXP | 性能最高的 Arm ® Cortex ® -M7,3020 CoreMark/1284 DMIPS @ 600 MHz |
| i.MX 6ULL 应用处理器 | 单 Arm ® Cortex ® -A7 @ 900 MHz | NXP | 高达 900 MHz 的 Arm Cortex-A7 内核、128 KB L2 缓存、安全块:TRNG、加密引擎(带 DPA 的 AES、TDES/SHA/RSA)、安全启动 |
| i.MX 8M 应用处理器 | Arm ® Cortex ® -A53、Cortex-M4 | 4K 显示分辨率 | NXP |
i.MX 8M系列 - Arm ® Cortex ® -A53、Cortex-M4、音频、语音、视频 |
| 类别名称 | NFC |
|---|---|
| CLRC663 plus系列 | 高性能NFC前端 | NXP | 多个接口,可支持广泛的微控制器和高安全性读卡器 电源电压范围:2.5至5.5 V。 |
| 电子产品的 NFC 标签 | NXP | 分流新设备配置到现有网络上的繁琐任务 能量采集功能,可为电池供电设备供电 |
| NTAG智能传感器 | NXP | 是将NFC连接与自动传感、数据处理和记录相结合的单芯片解决方案。 |
| 类别名称 | 电源管理 |
|---|---|
| PCA9411 | NXP | 整个电流、电压和温度范围内,输出电压精度为±3 %,效率高达94% |
| 电压电平转换器(电平移位器)| NXP | 双向电平位移器和转换器电路包括从单个位到 32 位宽度的范围。 |
| 带 1A Li+ 线性电池充电器的 PMIC | NXP | 输入电压VIN可通过5V总线、USB或AC适配器(4.1 V至6.0 V)接入,可承受高达22V的瞬态电压。 DDR存储器参考电压,VREFDDR,0.5至0.9 V,10 mA。 |
| 类别名称 | 音频 |
|---|---|
| 超低功耗音频编解码器 | NXP | 无帽耳机和集成式PLL,允许系统内时钟重用,可帮助降低整体系统成本。 |
| 音频放大器 | NXP | 音频放大器在音响、耐用性和EMC性能方面具有领先优势。 |
| 类别名称 | 安全 |
|---|---|
| A1006 | 安全认证器 IC:嵌入式安全平台 | NXP | 认证时间(片上计算) < 50 ms。 功耗:活动状态为500 μA。 85°C时,存储器最少可以保存数据10年 |
| 类别名称 | USB |
|---|---|
| USB PD 和 Type C 限流电源开关 | NXP | VINT供电电压范围从2.5 V到 5.5 V, VBUS和EN Pin电压具有29 V容限 |
| PTN5110 | 恩智浦 | 符合USB PD、USB Type-C和TCPC规格。 当PTN5110未通电时,对所有引脚实行反向电流保护。 |
| 类别名称 | 外设 |
|---|---|
| PCF8883 | NXP | 宽输入电容范围(10 pF至60 pF)和自动校准。 |
| PCF8523 | NXP | 基于 32.768 kHz 石英晶体提供年、月、日、周、时、分和秒。 分辨率:秒至年 |
| PCAL6416AEX | NXP | 16位通用I/O扩展器。 锁存输出具有25 mA的最大驱动能力。 |