1113852_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1113852_ja-JP

1113852_ja-JP

Power Architecture の新しい Service Pack が登場!(Windowsの場合)~<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

QorIQプロセッシング・プラットフォームから得られるメリットは、非常に多くのアプリケーションに統合されています。 ほんの数例を挙げると、ネットワーク、モバイルワイヤレスインフラストラクチャ、自動化機能、医療用途など、さまざまな分野で見つけることができます。


このようにして、高性能な通信、基地局、コンピューティングシステムを、 高度なツール、マルチコア、アクセラレータ、セキュリティなどを使用して、より簡単に市場に投入できます。


一部の Service Pack がリリースされており、この一握りのテクノロジで設計を強化できます。ここでは、Power Architecture Processors v10.1.2 でその 4 つ目を紹介しますサービス。


今回、改善点は次のデバイスに適用されました。

  • P4040 DS(日本)

・ベアメタル対応 ・ U-bootデバッグ

  • P4080 DS

・ベアメタル対応 ・ U-bootデバッグ

  • P3041 DSハイドラ

 Linuxカーネルとアプリケーションのデバッグ

  • P3041 DS スーパーハイドラ

 Linuxカーネルとアプリケーションのデバッグ

 

 

Power Architecture Processors v10.1.2 には、さらに多くの新機能が追加され、改善されています

リリースノートで彼らに会いましょう!


そして、Windows用のService Pack 4を今すぐダウンロードしてください!

 

あなたはむしろ Linux バージョンですか?

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 04:02 AM
Updated by: