1113677_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113677_ja-JP

1113677_ja-JP

SDK1.9 でL2sw_binアプリケーションを変更する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXP T1040およびT1020 SoCには、デバイスに8ポートのギガビットイーサネットスイッチが統合されています。

QorIQ SDKには、L2スイッチ・ユーザー・スペース・ドライバと、スイッチ・ドライバが提供するAPIを使用する小規模なデモ・アプリケーションが含まれています。L2Switch デモ アプリケーションは、T1040 でスイッチを設定するのに役立ちます。

添付ドキュメントには、SDK1.9でソースコードを変更し、スイッチレジスタに読み取りまたは書き込みアクセスするコマンドを追加する手順が含まれています。これを行う前に、SDK1.9をインストールして使用できるようにする必要があります。SDKのマニュアルには、SDKのインストール方法、ホスト環境の準備方法、特定のターゲットに対するpokyの設定方法などが記載されています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:48 AM
更新者: