NXPの豊富なアナログ周辺機器とデジタルインターフェースを搭載したK32 L2Bシリーズは、コスト重視で低消費電力のバッテリー駆動アプリケーション向けに設計されており、額温度測定アプリケーションを実現できます。以下の特長を備えています。
1. マルチチャンネル16ビットADCを内蔵し、赤外線温度センサーやバッテリー電圧からの信号を収集できます。現在、K32L2Bの16ビットシングルエンドモードの精度は13.9ビット、差動モードの精度は14.5ビットに達します。チップに内蔵されたADCは、これらの要件を満たし、0.1度の温度測定精度を実現します。
2. 12ビットDACは外部オペアンプにバイアス電圧を供給します。これにより、外部の3Vから1.2Vへのレベル変換チップや、外部分離デバイスで構築された降圧変換回路を節約できます(オペアンプのバイアス回路はμAレベルの電流しか消費しないため、チップ上の電流DACでこの要件を満たすことができます)。さらに、Vrefこのピンは内部で 1.2V の基準電圧を出力でき、負荷容量は最大 1mA です。
3. sLCD:低消費電力のセグメントコード表示は、24x8または28x4セグメントをサポートします。sLCDピンは、セグメントとCOMポートの両方として機能します。sLCDとして設定されていないピンも、他のI/O機能制御ポートとして使用できます。
4. 3 つの I2C チャネル (2 つの I2C チャネルのうち 1 つは赤外線デジタル センサーまたは近接センサーに接続され、もう 1 つは外部の NXP PCT2075 温度センサー チップに接続できる高精度デジタル温度センサーに接続され、残りの 1 つの I2C チャネルは FlexIO を使用して標準の I2C、UART、または SPI 通信を実装します)。
5. 2 ウェイ PWM を使用して LED を駆動し、LED またはブザー警報信号を表示し、音声再生機能を実現します。
6. USB FS 2.0 スレーブ デバイス インターフェイス。追加の水晶は不要です。
7. 最大256Kフラッシュ、48MHz Arm ® Cortex ® -M0+コアをサポートします。K32L2B11VLH0A 64Kフラッシュ、32K RAM構成は、額温度計のニーズを満たします。
8. 低消費電力: 実行モードでは 54 uA/MHz、RAM と RTC がホールド状態のときのディープ スリープ モードでは 1.96 uA。システム電力消費に関するバッテリー駆動のハンドヘルド赤外線温度測定ガンの厳しい要件を満たしています。
9. 10us 未満の高速ウェイクアップ モードがあり、メイン コントロールをウェイクアップして、時間内に実行モードに入ることができます。
10. 64ピンLQFPパッケージには、ユーザーのヒューマンマシンインターフェース設定ボタンの要件を満たすために、少なくとも5つのGPIOが用意されています。額温度テストモジュールを大画面カラーディスプレイを備えたハイエンドi.MXシリーズに接続する場合は、K32L2B11VFM0Aなどの32ピンパッケージを選択できます。
11. 額温度計のフラッシュ容量の需要は、主にNTC(RT抵抗温度変換テーブル)と赤外線温度測定(VT電圧温度変換テーブル)の校正パラメータの保存、および音声放送データの保存です。64Kフラッシュはこれらの要件を満たすことができます。
12. K32 L2B シリーズは広範な製品ロードマップを備え、完全なピン機能の互換性と拡張フラッシュをサポートし、Bluetooth や QR コードスキャンなどの新しい拡張機能要件を追加できます。
13. 内蔵ROMブートローダーにより、オンラインでのプログラムアップグレードと温度パラメータのキャリブレーションが容易になります。高精度内部クロックを内蔵しており、工場出荷時のファームウェア設定に使用されます。NXPが提供するKinetis Flash Toolを使用してツールソフトウェアをダウンロードしてください。
GUI は、追加のシミュレーション ダウンロード デバッグ ツールを必要とせずに、USB 経由でファームウェアを直接簡単に更新し、構成パラメータを調整できます。
14.MCUXpresso ConfigTool: 使いやすいソフトウェア構成ツールと完全な周辺機器ドライバー SDK パッケージにより、迅速なプロトタイピング開発が容易になります。
現在、64ピンIOリソースは十分に活用されているため、額温度計ではセグメントコードディスプレイを統合した64ピンパッケージのシングルチップが主流となるでしょう。もちろん、48ピンや32ピンの製品もあり、通常は外付けのsLCDディスプレイドライバチップが必要になります。
https://mp.weixin.qq.com/s/k96HO32ek2i_FjADtdsK9g