1113241_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1113241_ja-JP

1113241_ja-JP

例MPC5777M LINFlex UART Echo SW プーリング GHS614<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

*

* シンプルなLINFlex UARTモードは、割り込みなしで送受信します(ポーリングされたUART)

* TXFIFOおよびRXFIFOマクロは、バッファモードとFIFOモードのどちらかを選択するために使用されます

*

* PITチャネル0は、PA0ピンがトグルされる1sec割り込みを生成するためにも使用されます。

*

* EVB接続:

*

*マザーボード

* J14 - SCI_RXオフ

* J13 - SCI_TXオフ

* J25 - SCI_PWRオン

*

※PC端末(19200、8N1、なし)で結果をご覧ください。

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:MPC5777M、MPC57xxマザーボード+ MPC5777M_512DSミニモジュール

* Maskset:  0N78H

* 対象 : RAM, internal_FLASH

* Fsys:600 MHz PLL1、40 MHz水晶リファレンス、

* PPL1から生成された200MHzのcore2

*ターミナル:19200、8N1

********************************************************************************

全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:08 AM
Updated by: