1113166_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113166_ja-JP

1113166_ja-JP

S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 - アップデート 10 リリース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 

 

 

nxp.png

製品リリースのお知らせ

車載用マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ

S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 アップデート 10

S32DS_Logo_official_2016_scaled.png  

 

 

 

最新情報

インストール手順

このアップデートは、 オンライン インストール(S32DS拡張機能とアップデート経由)、または オフライン インストール( 直接ダウンロードリンク) 利用できます

  •  インストール:
    • メニューの「ヘルプ」->「S32DS拡張機能と更新」ダイアログに移動します
    • 利用可能な項目を選択し、「Install/Update」ボタンをクリックしてください。

pastedImage_7.png

  • オフライン インストール: 
    • S32 Design Studio for Power製品ページ->ダウンロードセクションに移動するか、直接リンクを使用して更新アーカイブzipファイルをダウンロードします 

      pastedImage_5.png

      • S32 Design Studioを起動し、「Help」→「S32DS Extensions and Updates」に移動し、「Go to Preferences」リンクをクリックします。

        pastedImage_19.png

      • そして新しいサイト「追加...」リポジトリに移動し、前の手順でダウンロードしたダウンロードした更新アーカイブzipファイルを参照して選択します

        pastedImage_4.png
        pastedImage_6.png

      • [S32 Design Studio for Power Architecture Device Package] と [Update with S32 SDK 3.0.2] を選択します。Power Architectureのパッケージをクリックし、「インストール/更新」ボタンをクリックしてください。

        pastedImage_8.png 

これにより、アップデートのインストールが開始されます。

全般SDK
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:08 AM
更新者: