1112988_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1112988_ja-JP

1112988_ja-JP

例 MPC5777C-1b+2b_FLASH_ECC_error_injection GHS614<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
*詳細な説明:
* 例の目的は、マルチビットまたはシングルビットの生成方法を示すことです
*内部フラッシュのECCエラー(ユーザーは、最後のオプションで選択する必要があります
*主な機能)。
* フラッシュのオーバープログラミングは、修正不可能な (またはシングルビット) を生成するために使用されます
* FLASHのECCエラー。その後、不正なデータにアクセスするため、IVOR1 例外 (または
※ERM複合割り込みサービスルーチン)を生成してハンドリングします。
* Example は、EIM および ERM モジュール用の便利なマクロも提供します。
※この例では、ターミナルウィンドウ(USBtoUARTブリッジJ21)に通知を表示します
*(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし)。
※他の外部接続は不要です。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C
* MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A
* Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz
*デバッガ:Lauterbach Trace32
* 対象:internal_FLASH
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし
* EVB接続:eSCI_AはUSBtoUARTブリッジ(コネクタJ21)
*
********************************************************************************

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
*詳細な説明:
* 例の目的は、マルチビットまたはシングルビットの生成方法を示すことです
*内部フラッシュのECCエラー(ユーザーは、最後のオプションで選択する必要があります
*主な機能)。
* フラッシュのオーバープログラミングは、修正不可能な (またはシングルビット) を生成するために使用されます
* FLASHのECCエラー。その後、不正なデータにアクセスするため、IVOR1 例外 (または
※ERM複合割り込みサービスルーチン)を生成してハンドリングします。
* Example は、EIM および ERM モジュール用の便利なマクロも提供します。
※この例では、ターミナルウィンドウ(USBtoUARTブリッジJ21)に通知を表示します
*(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし)。
※他の外部接続は不要です。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx マザーボード Rev.C
* MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A
* Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz
*デバッガ:Lauterbach Trace32
* 対象:internal_FLASH
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし
* EVB接続:eSCI_AはUSBtoUARTブリッジ(コネクタJ21)
*
********************************************************************************

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 01:30 AM
更新者: