1112892_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1112892_zh-CN

1112892_zh-CN

加速度计:FXLN83XX 分线板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FXLN83XX 是一款 3 轴、低功耗、低重力加速度计,配有 CMOS 信号调节和控制 ASIC,采用小型 3 x 3 x 1 毫米 QFN 封装。X、Y 和 Z 轴的模拟输出在内部补偿零重力偏移和灵敏度,然后缓冲到输出垫。无论 VDD 电源电压如何,输出均具有固定的 0 g 偏移 0.75 V。可以使用外部电容器独立设置每个轴的输出信号的带宽。主机可以将 FXLN83XXQ 置于低电流关断模式以节省电量。

以下是从 OSH park 下载的 FXLN83XX 分线板的渲染图:

FXLN83xx_Top_Bottom.jpg

该板的布局设计:

FXLN83xx_Top_Bottom_Copper.jpg

在附件部分,您可以找到原理图源文件 (SCH)、原理图 PDF 文件、布局源文件 (BRD)、Gerber 文件 (GTL、GBL、GTS、GBS、GTO、GBO、GKO、XLN) 和 BOM 文件。

  

如果您对其他传感器的更多类似分线板的设计感兴趣,请前往Freescale 传感器分线板设计 - 主页Freescale 传感器分线板设计 - 主页

加速度传感器
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:37 AM
更新者: