********************************************************************************
*詳細な説明:
* この例の目的は、マルチビットまたはシングルビット ECC のシミュレーション方法を示すことです
*内部DMA TCD RAMのエラー(ユーザーは最後のオプションで選択する必要があります)
*主な機能)。
* EIM(Error Injection Module)は、マルチビットまたはシングルビットをシミュレートするために使用されます
* DMA TCD RAM (ペリフェラルRAM) の ECC エラー。
* 破損したデータにアクセスした場合、以下の場合に IVOR1 例外ハンドラが呼び出されます。
※マルチビットECCエラー(IVOR1例外発生)およびFCCU_Alarm_Interrupt
* ハンドラは、シングルビットECCエラー(FCCU割り込み発生)の場合に呼び出されます。
* どちらの関数もMEMUハンドラを呼び出します。
※この例では、端末ウィンドウ(コネクタJ19がオン)に通知を表示します
* MPC57xx_Motherboard)(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_A)のフロー制御なし)。
※他の外部接続は不要です。
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC57xx_Motherboard + MPC5744P-144DC
※MCU:PPC5744PFMLQ8,0N15P,QQAA1515N, Rev2.1B
* Fsys:200MHz PLL、40MHz水晶リファレンス
*デバッガ:Lauterbach Trace32
*対象:internal_FLASH、RAM
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-フロー制御なし
* EVB接続:デフォルト
********************************************************************************
********************************************************************************
*詳細な説明:
* この例の目的は、マルチビットまたはシングルビット ECC のシミュレーション方法を示すことです
*内部DMA TCD RAMのエラー(ユーザーは最後のオプションで選択する必要があります)
*主な機能)。
* EIM(Error Injection Module)は、マルチビットまたはシングルビットをシミュレートするために使用されます
* DMA TCD RAM (ペリフェラルRAM) の ECC エラー。
* 破損したデータにアクセスした場合、以下の場合に IVOR1 例外ハンドラが呼び出されます。
※マルチビットECCエラー(IVOR1例外発生)およびFCCU_Alarm_Interrupt
* ハンドラは、シングルビットECCエラー(FCCU割り込み発生)の場合に呼び出されます。
* どちらの関数もMEMUハンドラを呼び出します。
※この例では、端末ウィンドウ(コネクタJ19がオン)に通知を表示します
* MPC57xx_Motherboard)(19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_A)のフロー制御なし)。
※他の外部接続は不要です。
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC57xx_Motherboard + MPC5744P-144DC
※MCU:PPC5744PFMLQ8,0N15P,QQAA1515N, Rev2.1B
* Fsys:200MHz PLL、40MHz水晶リファレンス
*デバッガ:Lauterbach Trace32
*対象:internal_FLASH、RAM
*端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-フロー制御なし
* EVB接続:デフォルト
********************************************************************************
申し訳ありませんが、あなたのことが理解できません。あなたにとってうまくいかないものを正確に説明していただけますか?感謝