15ワットのQi認定ワイヤレス電源出力を備えたNXP Quick Charge 4+パワーバンクは、最新の有線および無線テクノロジーをすべてサポートします。Qualcomm™ Quick Charge 4+テクノロジーを搭載した当社のパワーバンクは、スマートフォン、時計、タブレット、2-in-1製品、ノートブック、およびQualcomm Snapdragon™モバイルプラットフォームとプロセッサを搭載したその他のデバイスの超高速同時マルチチャネル充電を提供します。NXPパワーバンクでのわずか5分の充電で、5時間のバッテリー寿命を実現します。
新しいPower Delivery(PD 3.0)テクノロジーは、NXPパワーバンクのプログラマブル電源(PPS)と組み合わせて、Quick Charge 4+デバイスをサポートし、Quick Charge 2.0および3.0テクノロジーとの下位互換性を提供します。NXPパワーバンクシステムソフトウェアの統合には、ワイヤレス電源およびバッテリ管理、PDスタック、および完全にカスタマイズ可能なアプリケーション用のよりプログラム可能なAPIも含まれています。この新しい電源ソリューションは、USB-Cの多くの利点と規格を活用し、Quick Chargeによる入出力の双方向USB電源供給を実現します。偽造防止およびOEM固有の認証、および正確な電圧、電流、温度保護により、安全性とセキュリティが強化されます。