1112330_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1112330_ja-JP

1112330_ja-JP

T1040 L2Switch ソフトウェアのサポート<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このドキュメントでは、QorIQ TシリーズL2Switchソフトウェアのアーキテクチャを紹介し、L2Sとデモ・アプリケーション、SMBStax(L2Switchスタック)を使用してL2Switch対応機能を実装する方法について説明します。L2Switch対応機能は、L2スイッチ・ユーザー・スペース・ドライバが提供するAPIを呼び出します。

1. T1040 L2Switch ポート接続

2. T1040 L2 スイッチ ソフトウェア アーキテクチャ

3. L2Switchデモアプリケーションの機能と使用法

3.1 制御ポートと統計

3.2 ポートベースのVLANを構成する

3.3制御MACテーブル

4. SMBStaxのL2スイッチ機能の実装

4.1 ミラーリング SPAN

4.2 802.1 X NetWork アクセスサーバーの設定

4.3 QoS 設定

4.4 L2Switch MACアドレスのリアリングと転送

4.5 L2Switch LLDP-MED機能

QorIQ T1デバイス日時:T1040 L2Switchソフトウェアのサポート<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、Yipingさん

T1040 L2switch のポリシーサポートは dest MAC アドレスを変更しますか?

それとも、T1040 DPAAはdest macの変更をサポートしていますか?

どうもありがとうございます。

ジル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 04:01 AM
更新者: