1112260_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1112260_ja-JP

1112260_ja-JP

Excel MPC5777C クロックコンフィギュレーター

このコンフィグレーション・ツールにより、デバイスのPLL設定の計算とクロック・コンフィギュレーションMPC5777C簡素化されます。

バージョン1.3では、264MHz/300MHzのMCUバージョンを選択するオプションを追加した。

               

次の手順に従います

               

注意:マクロを有効にする必要があります!

               

1. 使用済みのXOSCの周波数と、目的のPLL0およびPLL1出力を入力します。

- 「Clocks」シートのセルB14、Q13、Q20に値を入力します

- 有効無効かを確認します

- 「PLLconfig」シートには、可能なPLL設定が表示されます

 

2. システムおよびAUXクロックセレクタとその分周器をコンフィギュレーションします。

- システム/ペリフェラルクロックの計算された周波数を確認します

- 無効な場合は、 ソースクロックと分周器の値を変更して最大周波数を維持します

               

3. 「Copy Code」ボタンを押して、生成されたコードをコピーする

テスト
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 06:42 AM
更新者: