Demo
このデモは、ソフトウェア定義ラジオによるマルチスタンダードデジタルラジオと、放送ラジオとインターネットラジオの組み合わせを組み合わせて、エンドユーザーに最高のオーディオリスニング体験を提供します。
デバイスの別のFWスタートアップをダウンロードすることにより、このHWプラットフォームは、DAB +、HD-Radio、およびDRM標準をサポートする、全世界のグローバルデジタルラジオ受信機として機能します。
このデモでは、インターネット/IP(最近ますます多くの車に採用されています)がラジオ放送の代替手段としても使用できることも示しています。2つのストリーム(IP-FM)を位置合わせすることで、ラジオはIPとFMをシームレスに切り替えて、特にラジオの受信状態が毎秒変化する車内で、リスナーに連続したオーディオストリームを作成できます
デモ/製品機能
NXPの推奨事項
リンクス
A06班