1111893_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1111893_ja-JP

1111893_ja-JP

ソフトウェア無線とIP-FMシームレスブレンディング<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Demo

このデモは、ソフトウェア定義ラジオによるマルチスタンダードデジタルラジオと、放送ラジオとインターネットラジオの組み合わせを組み合わせて、エンドユーザーに最高のオーディオリスニング体験を提供します。

デバイスの別のFWスタートアップをダウンロードすることにより、このHWプラットフォームは、DAB +、HD-Radio、およびDRM標準をサポートする、全世界のグローバルデジタルラジオ受信機として機能します。

このデモでは、インターネット/IP(最近ますます多くの車に採用されています)がラジオ放送の代替手段としても使用できることも示しています。2つのストリーム(IP-FM)を位置合わせすることで、ラジオはIPとFMをシームレスに切り替えて、特にラジオの受信状態が毎秒変化する車内で、リスナーに連続したオーディオストリームを作成できます

 

 

デモ/製品機能

  • デジタル無線機および処理システムオンチップ(SAF360x)
  • カーラジオデジタルシグナルプロセッサ(SAF775x)

 

NXPの推奨事項

マルチスタンダードデジタルラジオの機能と利点

ソフトウェア無線技術

 

リンクス

 

149370_149370.pngpastedImage_12.png149369_149369.pngpastedImage_11.png

149372_149372.pngpastedImage_15.png149371_149371.pngpastedImage_14.png

 

A06班

オートモーティブ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:28 AM
更新者: