1111831_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1111831_ja-JP

1111831_ja-JP

HMB-N1937 接続デバイス用のAndroidベースのBrillio OSの紹介<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Brilloは、Androidをベースにした軽量OSで、オープンで拡張性があり、安全な小さなフットプリントを備えたコネクテッドデバイス向けです。Brilloは、Androidプラットフォームを接続されているすべてのデバイスに拡張するため、セットアップが簡単で、相互に連携したり、スマートフォンとシームレスに連携したりできます。Googleの通信API「Weave」が付属しており、Brilloデバイスが相互に通信して交換したり、データをクラウドに保存したりするのを簡単に行うことができます。このクラスでは、Brillo と、NXP が Google と協力して Brillo を i.MX 6UltraLite プロセッサやその他のプラットフォームに導入した方法を紹介します。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Brilloは、Androidをベースにした軽量OSで、オープンで拡張性があり、安全な小さなフットプリントを備えたコネクテッドデバイス向けです。Brilloは、Androidプラットフォームを接続されているすべてのデバイスに拡張するため、セットアップが簡単で、相互に連携したり、スマートフォンとシームレスに連携したりできます。Googleの通信API「Weave」が付属しており、Brilloデバイスが相互に通信して交換したり、データをクラウドに保存したりするのを簡単に行うことができます。このクラスでは、Brillo と、NXP が Google と協力して Brillo を i.MX 6UltraLite プロセッサやその他のプラットフォームに導入した方法を紹介します。

スマートホーム&ビル
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 06:41 AM
更新人: