1111102_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1111102_ja-JP

1111102_ja-JP

ルームエアコン


形容

NXPは、スマートビルディングの環境、寿命、エネルギー効率の要件を満たすように設計された包括的なソリューションを提供します。エアコン制御環境では、ルームエアコンシステム、エアコンの内部または外部ユニット、エアコンのリモートコントロール、暖房換気および空調(HVAC)など、特定の最終製品に異なるMCUが必要です。

ブロック図

BlockDiagram-AirConditioner-Indoor-PNG[1].pngBlockDiagram-AirConditioner-Outdoor-PNG[1].pngBlockDiagram-AirConditioner-RemoteControl-PNG[1].png
プロダクツ

カテゴリ名1 マイクロコントローラ
製品URL 1 アームコーテックス-M4|Kinetis KE1xF 32ビット5Vマイクロコントローラ |NXPの 
製品説明1 KE18Fは、シリアル通信インターフェースを搭載した高信頼性の5Vマイコンで、産業用途に適しています。統合されたDSPとクロックインターフェースは、エアコンのモーター制御に最適です。これは、PWM信号生成用に最大32の標準チャンネルを提供する4つのFlexTimersを使用して制御できます。また、KE18Fは、モジュールあたり最大16チャンネルの入力が最大1Mspsの12ビットADC、8ビットDACを内蔵した3つの高速アナログコンパレータを搭載しています。
製品リンク 2 Arm® Cortex-M0®コアをベースとしたスケーラブルなエントリーレベル32ビットマイクロコントローラ(MCU) |NXPの 
製品説明2 LPC11D00は低コストの32ビットMCUで、8/16ビットマイコンの動作用に設計されています。このMCUは、リモートコントロール目的でLCDドライバと一緒に使用できる、バッテリ寿命を延ばすための超低消費電力です。

カテゴリ名2 DC/DCコンバータ
製品URL 1 https://www.nxp.com/products/power-management/pmics/dc-to-dc-solutions/3.0-mhz-500-ma-dc-to-dc-boost...
製品説明1 このPCA9410電力コンバータは、5V MCUにZigbeeトランシーバと液晶ディスプレイ(LCD)で正しく制御するのに十分な電力を供給するのに最適です。これらはすべて1.5Vバッテリーで駆動されます。

 

カテゴリ名3 温度センサ
製品URL 1 LM75B: デジタル温度センサ |NXPの 
製品説明1 LM75Bセンサは、プログラム可能な過熱シャットダウンとヒステリシス制限を保存し、それらをi2c-bus経由で通信するように構成できます。これにより、LM75Bは温度しきい値を設定し、エアコンシステムと連携するための最適なソリューションになります。

 

カテゴリ名 4 AC/DC Converter
製品URL 1 TEA172xの|NXPの 
製品説明1 このTEA172Xにより、パワーエンジニアは、無負荷時の消費電力を抑えながら、信頼性が高く、費用対効果が高く、効率的なアダプタ電源を設計できます。これらの機能により、TEA172Xに必要な外付け部品の数が最小限に抑えられます。

 

カテゴリ名 5 LEDドライバ
製品URL 1 PCA9955BTW | NXP 
製品説明1

PCA9955Bは、3 V~5.5 Vの供給電圧範囲で動作し、定電流シンクLED出力は最大20 VをLEDに供給できます。 このパッケージ・カラムにおけるエントリの

PCA9955Bは、さまざまなLED状態に対応する最大16個のLEDドライバーに対応する個々のPWMコントローラーに最適なオプションです。

 

カテゴリ名 6 トランシーバ
製品URL 1 QN908x:超低消費電力 Bluetooth Low Energy システム・オン・チップ (SoC) ソリューション |NXPの 
製品説明1 QN908xは、ヒューマンインターフェイスデバイスに最適なBLEソリューションであり、その高性能で高度に統合された機能は、よく知られた安全なプロトコルでサポートされています。QN908xは、小型で部品点数が少ないため、最終製品の全体的なシステムサイズとコストを削減します。
製品URL 2 IEEE802.15.4 ワイヤレス・マイクロコントローラ (64 kB フラッシュ、8 kB RAM 搭載) |NXPの 
製品説明2 JN5161は、ZigBee Green Powerに対応した超低消費電力・高性能な無線マイコンです。このJN51561は、128ビットAESセキュリティプロセッサとMACアクセラレータを備えており、すべてのスマートホームソリューションに最適で、部品点数が少なく、BOMも低コストであるため、製造コストが最小限に抑えられます。

 

カテゴリ名 7 モータ・ドライバ
製品URL 1 Fm+ I2C-bus アドバンスド ステッピング モーター コントローラー |NXPの 
製品説明1 このPCA9629Aは、ステッピングモータ、オフロードバスマスター/マイクロの非常に柔軟な制御を提供し、I²Cバストラフィックを大幅に削減します。この場合、同じバスに少なくとも 6 つの i2c スレーブが接続される可能性があるため、これは非常に役立ちます。このPCA9629Aは、4相ステッピングモータを駆動するために必要なロジック制御を提供します。
製品URL 2 GD3000 |3相ブラシレスモーター プリドライバー |NXPの 
製品説明2 GD3000ゲートドライバは、KE18Fから生成されたPWM信号によって制御され、6Vから60Vまでの広い範囲の単一電源で動作し、75Vの過渡保護を備えています。GD3000は、外部FETのCGDおよびCGSからの逆電荷注入に対する保護を備えており、この機能は制御システム全体を保護するために必要です。


関連ドキュメント

Document URL タイトル
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5387.pdf  冷蔵庫コンプレッサーBLDCセンサーレス
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/JN-AN-1171.zip  ZigBee Light Linkソリューション

 

ブロック図インダストリアル
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:05 AM
Updated by: