1110434_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1110434_ja-JP

1110434_ja-JP

36V eXtremeスイッチ搭載Tower Systemoモジュール - デモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

MC06XSD200、MC10XSD200、MC16XSD200、MC50XS4200 eXtremeスイッチ製品について、 Tower Systemを使用して産業用照明およびモータ・アプリケーション向けに展示しています。

NXPの36Vシステム用のインテリジェントなデュアルハイサイドeXtremeスイッチファミリは、PQFNサブファミリ内のフットプリントとソフトウェアで完全に互換性のある、1〜12A DCの範囲の電流能力を持つデバイスを提供します。各出力は、ランプ、LED、モーター、ソレノイドなど、あらゆる種類の負荷に使用するようにプログラムできます。これにより、お客様はソフトウェアを通じて特定のアプリケーションに合わせて具体的かつ最適化できる柔軟なモジュールを設計できます。NXPの36V eXtremeスイッチソリューションは、最大36Vの電源電圧の産業用アプリケーションに必要な堅牢な設計、インテリジェンス、および安全性を提供します。統合性の向上により、このスイッチは、より軽量で小型のシステムを推進し、部品点数を削減します。

 

 

 

特長

  • チャネルあたり最大12Aの定常電流
  • 電球とDCモーターの個別のラッチ式過電流処理
  • スリープ・モードでの最小供給電流(24Vで10µA未満)
  • 内部/外部のPWMクロック信号を個別にプログラム可能
  • 自動リトライ機能の設定による過電流、短絡、および過熱の防止
  • 温度および電流の正確な判定
  • オープン負荷検出機能(チャネル・オフ/オン状態)、LEDアプリケーションにも利用可能(標準値7.0mA)
  • 動作電圧範囲:8.0~36V、拡張動作電圧範囲:6.0~58V
  • 3.3Vと5.0Vに対応する16ビットのSPIポートによるデバイスの制御/設定/診断の実行、最大速度8.0MHz
  • ファミリ内でのPCBフット・プリントとSPIソフトウェア・ドライバの互換性
  • これらの製品は、NXPの 長期製品供給プログラム に含まれており、発売後最低15年間の供給が保証されています

注目のNXP製品

  • MC06XSD200:MC06XSD200、デュアル6.0mΩハイサイド・スイッチ - 製品仕様書
  • MC10XSD200:MC10XSD200、デュアル10mΩハイサイドスイッチ - 製品仕様書
  • MC16XSD200: MC16XSD200、デュアル 16 mΩ ハイサイド・スイッチ - 製品仕様書
  • MC50XS4200

 

インダストリアル
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 02:54 PM
Updated by: