1110067_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1110067_ja-JP

1110067_ja-JP

AUT-N1800 レーダーセンシング付きの専用短距離通信DSRCを使用して、交通渋滞を解消します<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

自動車を購入する個人が増え、都市人口が増加すると、道路の渋滞は年々悪化しています。交通渋滞は数十億ドルの生産性の損失をもたらします:個人はストップゴー条件で何時間も単調な車両操作に制限されています。解決策:NXPのADASレーダー、ビジョン、およびV2Xテクノロジーの進歩により、渋滞を緩和し、失われた生産性を取り戻すことができます-1)個人的なストレスの軽減、2)通勤者の生産性の向上、3)交通事故の削減。このセッションでは、ドライバーの応答のばらつきを制御する方法を示します(例:加速、減速、最小安全走行距離を一定にする)、渋滞渋滞を緩和します。セッションは、ADAS DSRC機能とNXPデバイスのマッピングで終了します。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

自動車を購入する個人が増え、都市人口が増加すると、道路の渋滞は年々悪化しています。交通渋滞は数十億ドルの生産性の損失をもたらします:個人はストップゴー条件で何時間も単調な車両操作に制限されています。解決策:NXPのADASレーダー、ビジョン、およびV2Xテクノロジーの進歩により、渋滞を緩和し、失われた生産性を取り戻すことができます-1)個人的なストレスの軽減、2)通勤者の生産性の向上、3)交通事故の削減。このセッションでは、ドライバーの応答のばらつきを制御する方法を示します(例:加速、減速、最小安全走行距離を一定にする)、渋滞渋滞を緩和します。セッションは、ADAS DSRC機能とNXPデバイスのマッピングで終了します。

セキュアなコネクテッド&自動運転車
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 01:48 AM
Updated by: