1109431_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1109431_zh-CN

1109431_zh-CN

RDSABRE_FOR_EREADERS:电子阅读器的 SABRE


Overview

NXP ® 快速工程智能应用蓝图 (SABRE) 系列以市场为中心的参考设计为基于 i.MX508 处理器的电子阅读器提供了 SABRE 平台。

  • i.MX508是首款专为电子书阅读器而设计的SoC,它具有高性能ARM® Cortex®-A8 CPU和经过E Ink®认证的集成显示屏控制器,可驱动电子纸显示屏(EPD)面板。
  • SABRE平台提供了一个支持EPD显示、触摸控制、音频播放,并能够添加WLAN、3G调制解调器或Bluetooth®的参考设计。
  • 此平台目的是通过支持Linux®和Android™操作系统,加快软件开发,从而实现加快产品上市。

归档的内容不再更新,仅作为历史记录参考。

 

特性

CPU复合器件

  • 高达800 MHz的ARM Cortex-A8
  • 32KB指令和数据缓存
  • 统一的256 KB L2缓存
  • NEON SIMD媒体加速器
  • 矢量浮点运算协处理器

多媒体

  • OpenVG™ 1.1硬件加速器
  • 32位主显示屏支持SXGA+分辨率
  • 16位辅助显示支持
  • 在106 Hz刷新率时,EPD控制器可支持2048 × 1536 (或在20 Hz时,可支持4096 × 4096)分辨率
  • 像素处理管道(PxP)支持CSC、组合、旋转、伽玛映射

显示器

  • 采用E-Ink的6”电子纸显示屏面板子卡

外部存储器接口

  • 高达2 GB LP-DDR2、DDR2和LP-DDR1 (mDDR),16/32位
  • SLC/MLC NAND闪存,8/16位,带有32位ECC

高级电源管理

  • 多个独立电源域
  • 带状态保持功能的电源门控技术(SRPG)
  • 动态电压频率调节(DVFS)

连接

  • 带PHY的高速USB 2.0 OTG
  • 带PHY的高速USB 2.0主机

控制器

  • 各种串行接口,包括SDIO、SPI、I2C和UART
  • I2S音频接口
  • 10/100以太网控制器

基于i.MX50的电子阅读器SABRE平台

设计资源


传统设计
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:01 AM
Updated by: