NXP® Smart Application Blueprint for Rapid Engineering(SABRE)シリーズの市場重視のリファレンスデザインは、i.MX508プロセッサをベースとした電子書籍リーダー向けのSABREプラットフォームを提供します。
- i.MX508は、高性能Arm® Cortex-A8® CPUと、E Ink®のEPD(Electronic Paper Display)パネル用ディスプレイコントローラを内蔵した、電子書籍リーダー専用に設計された初のSoCです
- SABREプラットフォームは、EPDディスプレイ、タッチコントロール、オーディオ再生、およびWLAN、3Gモデム、またはBluetooth®を追加する機能のためのリファレンスデザインを提供します
- このプラットフォームは、Linux®とAndroid™の両方のオペレーティングシステムのサポートを通じて、市場投入までの時間を短縮し、ソフトウェア開発を促進するように設計されています
アーカイブされたコンテンツは更新されません。過去の記述であることをご了承ください。
特長
- 最大800MHzのArm Cortex-A8
- 32 KBの命令/データ・キャッシュ
- 統合256KB L2キャッシュ
- NEON SIMDメディア・アクセラレータ
- ベクタ浮動小数点コプロセッサ
- OpenVG™ 1.1ハードウェア・アクセラレータ
- 最大解像度SXGA+の32ビット・プライマリ・ディスプレイのサポート
- 16ビットのセカンダリディスプレイのサポート
- 106 Hz のリフレッシュで 2048 × 1536 以上 (または 20 Hz で 4096 × 4096) をサポートする EPD コントローラー
- CSC、結合、回転、ガンマ・マッピングをサポートするピクセル・プロセッシング・パイプライン (ePxP)
- E-Inkを搭載した6インチ電子ペーパーディスプレイパネルドーターカード
- 最大2GBの16/32ビットLP-DDR2、DDR2、およびLP-DDR1 (mDDR)
- 32ビットECC機能付き8/16ビットのSLC/MLC NAND Flash
- 複数の独立したパワー・ドメイン
- 状態保持電力ゲート制御機能 (SRPG)
- 動的な電圧・周波数制御による低消費電力 (DVFS)
- PHY内蔵High-Speed USB 2.0 OTG
- PHY内蔵High-Speed USB 2.0ホスト
- SDIO、SPI、I2C、およびUARTを含む多様なシリアル・インターフェース
- I2Sオーディオ・インターフェース
- 10/100 Ethernetコントローラ

設計・リソース