“这些自由板之间有什么区别?”
首先,让我们讨论一下既定事实。所有 Freedom 主板均具有以下特性:
-OpenSDA调试接口
-引脚布局可接受任何 Arduino(R3)屏蔽
-多种电源选项(USB、电池或外部电源)
-Cortex-M0+系列在低功耗运行方面表现出色!!
现在来看看花哨的东西:
| FRDM-K20D50M | FRDM-KL25Z | FRDM-KL26Z | FRDM-KL05Z | FRDM-KL02Z | FRDM-KE027Z | FRDM-KL46Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
内核 MHz Flash/RAM/FlexMem | Cortex-M4 50 128K/16K/32K | Cortex-M0+ 48 128K/16K | Cortex-M0+ 48 128K/16K | Cortex-M0+ 48 32K/4K | Cortex-M0+ 48 32K/4K | Cortex-M0+ 20 64K/4K | Cortex-M0+ 48 256K/32K |
| 典型工作电压 | 3.3v | 3.3v | 3.3v | 3.3v | 3.3v | 5V | 3.3v |
| 电容滑动触摸传感板 | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: |
| RGB LED | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: |
| 光传感器 | :笑脸检查: | ||||||
| 3-Axis Acceleromter | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: | :笑脸检查: |
| Magnometer | :笑脸检查: | ||||||
| IrDA | :笑脸检查: | ||||||
| 热敏电阻 | :笑脸检查: | ||||||
| LCD显示器 | :笑脸检查: | ||||||
| 开关 | 2 | ||||||
| 支持mbed | :笑脸检查: | :笑脸检查: | |||||
| 标价(美元) | $18.00 | $12.95 | $15.00 | $12.95 | $12.95 | $12.95 | $15.00 |
| 链接到产品页面 | :smileyinfo: | :smileyinfo: | :smileyinfo: | :smileyinfo: | :smileyinfo: | :smileyinfo: | :smileyinfo: |
如果您希望我向矩阵添加任何内容,请发布到下面的评论部分!
Hi John,
自由板的细分很好。最好将其作为 PDF 格式以便快速参考。