1109241_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1109241_ja-JP

1109241_ja-JP

ヘルスケアアプリケーション向けの近距離無線通信(NFC)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Continua Health Allianceのヘルスケア機器規格をベースとしたKinetisマイクロコントローラは、IEEE® 11073規格を使用してデータをカプセル化します。この例では、Freedom 開発プラットフォームは、NFC アンテナとマネージャーの間を橋渡しする近距離無線通信ボードとして動作します。


顔立ち

  • 血糖モジュールのエミュレーション
  • ヘルスケアに特化した低電力技術
  • 血糖値モニターからのNFC読み取り
  • Continua compliant demo (IEEE 11073)

注目のNXP製品

製品リンク
Kinetis® LシリーズKinetis Lシリーズ・マイクロコントローラ - Arm® Cortex-M0™+ コア |NXPの 
Kinetis® KL05およびKL04マイクロコントローラ向けFreedom開発プラットフォームFRDM-KL05Z|Freedom開発プラットフォーム|Kinetis®マイクロコントローラ |NXPの 
モバイル
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 06:16 AM
更新人: