CodeWarrior 10.3 现已准备好用于 Power Architecture!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

您现在可能已经很清楚, Power Architecture技术涵盖了从卫星到汽车控制再到服务器的应用,它已经成为许多关键任务应用和市场的首选平台。
Power Architecture 技术存在于许多单核、双核和多核 Freescale 处理器中,好消息是 CodeWarrior 10.3(最新版本)现已支持该技术,为所有这些伟大的项目提供以下类别中最先进的功能:
- 许可
- Build工具
- IDE
- Power Architecture 调试器
- 跟踪、分析和性能分析
- 您还可以在发行说明中了解许多其他内容
还有一些新的系统要求,因此请在安装前检查一下!
| Windows | Linux |
|---|
- Windows 7 SP1 32/64 位
- Windows Vista SP2 32/64位
- Windows XP SP3 32/64位
| - Red Hat®企业版Linux 5.4,32/64位
- Ubuntu 8.0.4 32-bit
- Ubuntu 9.10 32-bit
- Ubuntu 10.4 64-bit
- Ubuntu 11.04 64-bit
- Ubuntu 12.04 32位和64位
- SuSE 11 32位
- Fedora 18 64位
|
对于其他操作系统要求,请查看发行说明中的更多参考
如果您现在准备下载适用于 Power Architecture 的 CW10.3 ,请单击此处!
概述