********************************************************************************
* 詳細説明:
*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容値に設定します
*周波数
*
*
※LPU_STOPへのモード遷移が実行されます。CAN_0 は、
* ウェイクアップとして標準IDE = 0のメッセージを使用してLPU_RUN LPU_STOP
*事前に選択された一致条件。LPU_STOPからウェイクアップした後、ユーザーは
※LED1が点滅しています。
*
* 変更されたファイル: mem.ld, sections.ld,startup.s、ファイルz2_restart.sを追加
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC5748G-324DS、MPC574xGマザーボード
※MCU:PPC5748GMMN6A 1N81M
* Fsys:PLL0 160MHz
* Debugger: Lauterbach Trace32
* PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード)
* EVB接続:デフォルト
*
*
*
********************************************************************************
********************************************************************************
* 詳細説明:
*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容値に設定します
*周波数
*
*
※LPU_STOPへのモード遷移が実行されます。CAN_0 は、
* ウェイクアップとして標準IDE = 0のメッセージを使用してLPU_RUN LPU_STOP
*事前に選択された一致条件。LPU_STOPからウェイクアップした後、ユーザーは
※LED1が点滅しています。
*
* 変更されたファイル: mem.ld, sections.ld,startup.s、ファイルz2_restart.sを追加
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:MPC5748G-324DS、MPC574xGマザーボード
※MCU:PPC5748GMMN6A 1N81M
* Fsys:PLL0 160MHz
* Debugger: Lauterbach Trace32
* PeMicro USB-ML-PPCNEXUS
※対象:internal_FLASH(デバッグモード、リリースモード)
* EVB接続:デフォルト
*
*
*
********************************************************************************
Hi,
U-multilinkを使用してこのコードをテストできますか?このツールを使用すると、適切にデバッグできません。