1108740_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1108740_ja-JP

1108740_ja-JP

ワイヤレス「スルーガラス」デモンストレーター – 電力とデータ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

家庭用ブロードバンドアクセスは、低コストのファイバーの登場以来、最大の変化を遂げています。ミリ波(mmWave)無線技術は、消費者の庭を掘り起こして新しいケーブルを敷設するコストをかけずに、ファイバーのような速度をもたらしています。ミリ波信号の伝搬に関連する問題は、NXPのAirfastモジュールとLayerscape Accessプロセッサが可能にした技術であるMassive MIMOと信号処理によって軽減されました。しかし、ファイバーアクセスと同様に、ブロードバンド接続を屋内に持ち込むという課題は残っています。既存のアプローチでは、技術者が現場を訪れ、ケーブル配線と場合によっては電力を屋外に配線し、コストが発生し、顧客に不便をかけ、資産に損害を与える可能性があります。

2020年のコンシューマー・エレクトロニクス・ショーで、NXPは、非接触型電源および接続技術がこの課題をどのように克服するかを実証しました。NXPのワイヤレス給電技術は、窓に取り付けられた小型室内ユニットから対応する室外ユニットに、窓(Low-Eガラス製)を介して電力を効率的に伝送します。また、同じユニットは、Layerscape Accessプログラマブルベースバンドプロセッサに基づくNXPのワイヤレスデータリンク技術を使用して、ギガビット速度でブロードバンドデータを伝送します。この革新的なスルーグラスアプローチは、インターネットサービスプロバイダーの実用的かつ経済的な課題を克服し、顧客満足度の向上に役立ちます。

ダイアグラム

pastedImage_1.png

区別

  • 完全なワイヤレスデータ+電源ソリューション。
  • 独自のワイヤレスデータリンクテクノロジーにより、ギガビットの速度とサブミリ秒の遅延が可能になります。
  • 堅牢な電圧源特性と高効率を備えた65W+ワイヤレス電力供給。

NXP製品

製品名
Layerscape Access LA1575 プログラマブル・ワイヤレス・プラットフォーム |NXPの 
WPS-65WS シングルコイル ワイヤレス給電ソリューション |NXPの 
通信インフラストラクチャインダストリアルスマートホーム
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:59 AM
更新者: