1108613_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1108613_ja-JP

1108613_ja-JP

i.MX53 QSB WiFi Android を有効にする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 

i.MX53 QSB AndroidのWIFIサポートを有効にする方法


すべてのQSBパッチを適用した後、ハードウェアに応じてWiFiサポートを有効にします。

Android R4はAdeneoのWebサイトからダウンロードできます。

AR6102

ファイルdevice/fsl/imx53_loco/BoardConfig.mkを変更します。

-BOARD_WLAN_CHIP_AR6102 := 偽
+BOARD_WLAN_CHIP_AR6102 := 真 

AR6003

ファイルdevice/fsl/imx53_loco/BoardConfig.mkを変更します。

-BOARD_WLAN_CHIP_AR6003 := 偽
+BOARD_WLAN_CHIP_AR6003 := 真 

ビルドが完了すると、 ar6000.ko が /system/etc/modules の下に作成されます。

Wi-Fiをオンにするには、「設定」>「ワイヤレスとネットワーク」>Wi-Fiに移動します。

エラーメッセージの場合

logcat に次のエラーメッセージが表示される場合:

E / WifiHW(2086):「/ data / misc / wifi / wpa_supplicant.conf」にアクセスできません:P ermission拒否


nfs サーバ ファイル /etc/default/nfs-kernel-server を再構成します。

次の行を削除します。   RPCMOUNTDOPT=--manage-gids

i.MX53
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:59 AM
更新人: