詳細については、U-Boot ユーザーマニュアル[1]を確認してください。
まず、ボードIP、ホストIP、およびゲートウェイIPを設定します。
=> setenv ipaddr 10.29.244.91
=> setenv serverip 10.29.244.27
=> setenv gatewayip 10.29.244.27
この設定をフラッシュに保存します。
=> saveenv
ファイルをボードRAMにダウンロードします。
=> tftp 0x80000000 zImage
ここで、
400000 は、ファイルが配置されるメモリ位置です。
zImageは、TFTPサーバーからダウンロードされるファイルです。