NCSW(NetCommソフトウェア)は、フリースケールのPowerQUICCおよびQorIQプロセッサ・プラットフォームでの開発を迅速化するためのパッケージです。これには、NCDD(NetComm Device Drivers)およびその他のコンポーネントが含まれています。ここでは、バージョンGA_4.7でサポートされているP3041 I2Cを例にとり、NetCommソフトウェアの構造とデバイスドライバの使用状況を分析します。CW PA 10.3 は、ユースケースコードと互換性を持つために使用されます。