1108131_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1108131_zh-CN

1108131_zh-CN

CM-FX6 - i.MX6 系统模块 | CompuLab Ltd. 的计算机模块<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

  • i.MX6 quad-core Cortex-A9 CPU, 1.2GHz
  • 高达 4GB DDR3 和 32GB 板载 SSD 存储
  • 集成 GPU 和 1080p VPU,支持双显示器
  • WiFi、蓝牙 3.0、GbE、PCIe、SATA、5 个 USB、5 个 UART、2 个 CAN
  • Linux、Android ICS 和 Windows Embedded Compact 7
  • 微型尺寸 - 75 x 65 x 6 毫米

CM-FX6-iMX6是一款微型模块系统 (SoM) / 模块计算机 (CoM),旨在用作嵌入式应用程序中的构建块。

CM-FX6 基于 i.MX6 应用处理器,具有高度可扩展的单核/双核/四核 Cortex-A9 CPU,主频高达 1.2GHz

加上强大的图形和视频处理单元。该处理器配备高达 4GB DDR3 和 32GB 板载 SSD。

此外,CM-FX6 还具有多种行业标准接口 - 千兆以太网、WiFi 802.11、蓝牙、PCIe、SATA、USB、RS232

和 CAN 总线。

CM-FX6 提供全面的文档和完整的即用型软件支持,适用于Linux 、 Android和Windows Embedded Compact 7

操作系统。

CM-FX6-iMX6 详细规格

CM-FX6-iMX6框图

CM-FX6-iMX6开发套件

CM-FX6-iMX6在线定价

概述
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:14 AM
更新者: