1108020_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1108020_ja-JP

1108020_ja-JP

iWave、i.MX6UL SODIMMモジュールを発表<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

iWaveのi.MX6 UltraLite (i.MX6UL) ベースの SODIMM CPU モジュールは 、最大 528MHz の速度で動作する電力効率の高い高性能 ARM Cortex A7 CPU コアを統合しています。iMX6 UL SOMは超小型で、オンボードのPMIC、フラッシュ、DDR3、デュアルイーサネットPHYと統合されています。このSOMは、コストと消費電力が最適化された一般的な組み込みおよび産業用アプリケーションに最適です。

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       i.MX6UL SODIMM開発キット

i.MX6UL Dev kit 1.2.png

iMX6UL SODIMM SOM-top.png

   i.MX6UL SODIMM SOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                

利点:

  • 67.6mm x 29mmの超小型フォームファクタモジュール
  • 長期サポート:7 +年
  • テクニカル&クイックカスタマイズサポート
  • ARM Cortex A9 i.MX6 Q/D/S SODIMM SOMに対応


ハイライト:

  • 電力効率の高いARM Cortex-A7 @ 528MHz
  • 高度なハードウェア対応セキュリティ
  • DVFSをサポートするPMIC
  • 産業用温度サポートが利用可能

特長:

  • CPU:
    • フリースケールのi.MX6UL1/2/3 @ 528MHz
    • ARM Cortex A7
  • PMIC:
    • フリースケールPF3000
  • メモリ:
    • 256MB DDR3 RAM(拡張可能)
    • 256MB NANDフラッシュ(拡張可能)
    • MicroSDスロット(オプション)1
    • eMMCフラッシュ(オプション)1
    • QSPIフラッシュ(オプション)1
  • 通信:
    • 10/100 イーサネット PHY – 2 ポート
  • SODIMM エッジ インターフェイス:
    • Debug UART
    • データUART – 2ポート
    • CAN – 2ポート
    • SD(4ビット) – 1ポート
    • 10/100イーサネット – 最大2ポート2
    • USB OTG – 2ポート
    • 24bpp RGB display port
    • 8ビットパラレルカメラポート
    • I2SオーディオまたはJTAG
    • I2C x 1ポート
    • PWM
    • GPIOs
  • OSサポート:
    • Linux 3.14.28
  • 電源:
    • 3.3V @ 1A (SODIMM エッジ経由)

注 1: SOM では、NAND フラッシュ、eMMC & QSPI フラッシュ、または uSD & QSPI フラッシュを一度に使用できます。デフォルトでは、NANDフラッシュがサポートされています。

注2:2nd Ethernet(ENET2)を使用しない場合は、追加の3つのUARTまたはキーパッド4x4またはRMIIインターフェイスとして使用できます。

ターゲット・アプリケーション:

  • 産業用HMIとアクセス制御
  • エネルギー管理とIOTゲートウェイ
  • 産業用制御およびオートメーション
  • 白物家電&スマート家電
  • 医療・ヘルスケア機器
  • モバイルPOSとセキュアな電子商取引

この製品に関するお問い合わせは、こちらをクリックしてください お問い合わせフォーム

この製品の詳細については、 [email protected] に ご連絡ください

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:24 AM
Updated by: