1107845_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1107845_ja-JP

1107845_ja-JP

ゲームパッドのブロック図

形容

ゲームパッドは、PCまたはコンソールを介してビデオゲームと対話するために使用されるデバイスです。特にこのゲームパッドには、より良いゲーム体験のためのLCDディスプレイとタッチパネルが含まれています。

さらに、プレイ環境がよりモバイルになり、ゲームが任意のネットワーク(友人の家、インターネットカフェ、コミュニティゲームセンター、さらには遊園地)に簡単に接続できるようになるにつれて、NXPは安全で接続されたデバイスとテクノロジーを提供します。高性能センシング機能、処理能力、カスタマイズ可能なソフトウェア、パワー・マネージメントIC、ワイヤレス充電ソリューションを備えたセンシング・ソリューションを追加することで、完全なシステム・ソリューションが実現します。


特長


  • LCDディスプレイ
  • タッチパネル
  • NFCペア
  • BLE接続
  • USB Type-C
  • LEDドライバ
  • スピーカー用スマートアンプ


ブロック図


pastedImage_12.png



製品


カテゴリー名1:

MCU

製品URL 1

LPC546XXマイコン(MCU)ファミリ |NXPの 

製品説明1

究極の柔軟性とパフォーマンススケーラビリティを提供するLPC546xx MCUファミリは、最大220 MHzのパフォーマンスを提供しながら、100 uA / MHzという低い電力効率を維持します。21の通信インターフェースを備えているため、次世代のIoTアプリケーションのHMIおよび接続性のニーズに最適です。


カテゴリー名2:

ドライバ

製品URL 1

PCA9955BTW | NXP 

製品説明1

PCA9955Bは、I2Cバス制御の16チャネル定電流LEDドライバで、アミューズメント製品で使用される57 mAの赤/緑/青/アンバー (RGBA) LEDの調光および点滅用に最適化されています。

製品リンク 2

9.5 Vブーストオーディオシステム、アダプティブサウンドマキシマイザー、スピーカー保護機能付き |NXPの 

製品説明2

TFA9890Aは、洗練されたスピーカーブーストおよび保護アルゴリズムを備えた高効率のクラスDオーディオアンプです。

製品リンク3

TEA172xの|NXPの 

製品説明3

これらの高集積デバイスは、10mW未満の低無負荷消費電力を可能にし、部品点数を削減してコスト効率の高いアプリケーション設計を実現し、優れた効率を実現する高度な制御モードを提供します。

製品リンク 4

ロジック制御のハイサイド・パワー・スイッチ |NXPの 

製品説明4

NX5P2190は、調整可能な電流制限を備えた高度な電源スイッチです。これには、低電圧および過電圧ロックアウト、過電流、過熱、逆バイアス、および突入電流保護回路が含まれます。


カテゴリ名3:

USB

製品URL 1

USB PDおよびType C電流制限型パワースイッチ |NXPの 

製品説明1

このNX5P3290は、USB PDアプリケーション用の高精度で調整可能な電流制限パワースイッチです。このデバイスには、低電圧誤動作防止回路、過熱保護回路、および逆電流保護回路が含まれており、障害状態が発生したときにスイッチ端子を自動的に絶縁します。

製品リンク 2

PTN5150 |NXPの 

製品説明2

このPTN5150により、USB Type-CコネクタをType-Cケーブルのホスト側とデバイス側の両方で使用できます。USB Type-C 仕様で定義されている Type-C から USB へのレガシ ケーブルとアダプターをサポートできます。


カテゴリー名4:

ワイヤレス

製品URL 1

PN7150 |スマートデバイス向けの高性能NFCコントローラ |NXPの 

製品説明1

PN7150は、あらゆるOS環境に容易に統合できるプラグアンドプレイNFCソリューションであり、部品表(BOM)のサイズとコストを削減します。

製品リンク 2

 NTAG213F・NTAG216F |NFCフォーラムType 2タグIC対応、フィールド検出機能付き |NXPの 

製品説明2

このNTAG213Fは、フィールド検出の設定、SLEEPモード、FAST_READコマンド、設定可能なパスワード保護などの革新的な機能を提供します。これらの機能は、接続ハンドオーバー、Bluetooth®の簡単なペアリング、Wi-Fi保護セットアップ、デバイス認証、ゲームなどの機能を必要とする電子機器のアプリケーションに最適です。

製品リンク3

QN908x:超低消費電力 Bluetooth Low Energy システム・オン・チップ (SoC) ソリューション |NXPの 

製品説明3

QN908xは、ヒューマンインターフェイスデバイスやアプリ対応のスマートアクセサリなどのBluetooth Smartアプリケーション向けの超低電力、高性能、高集積Bluetooth® Low Energy(BLE)ソリューションです。


ドキュメント

TFT LCDとLPC MCUのLCDコントローラーの接続:https://www.nxp.com/docs/en/nxp/application-notes/AN12027.zip 

 

ツール

製品 リンク
OM13098:LPCXpresso54628開発ボード OM13098 |LPCXpresso開発ボード |LPCマイクロントローラー(MCU) |NXPの 
ブロック図モバイル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:57 AM
更新者: