1107605_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1107605_ja-JP

1107605_ja-JP

LPC32xx共通ドライバライブラリ(CDL)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はじめに

NXP Semiconductorsは、LPC32xxマイクロコントローラで使用するための無料のCommon Driver Library(CDL)ソフトウェアパッケージを提供しています。このソフトウェアパッケージは、特定の周辺機器と機能がどのように機能するかを強調する一般的なドライバーセットを提供します。

このソフトウェアパッケージには、Embedded Artists、Future Designs、およびNXP LPC3250マイクロコントローラを搭載したPhytec開発ボード用のボードサポートパッケージ(BSP)もバンドルされています。BSP には、サポートされているツール チェーンのいずれかを使用して簡単にビルドおよび実行できるスタートアップ コードとサンプルが含まれています。

LPC32xx CDLとBSPを組み合わせることで、LPC32xxマイクロコントローラの開発をすぐに開始できます。このソフトウェアパッケージはNXP Semiconductorsによって保守されており、問題の修正や新機能で定期的に更新されます。

特長

NXP Semiconductorsの無料のLPC32xx CDLおよびBSPは、次の機能をサポートしています。

  • LPC32xxマイクロコントローラ用のさまざまなドライバとヘッダファイル
  • LPC32xxマイコンの共通ソフトウェア
  • Embedded Artists、Future Designs、Phytec LPC3250 開発ボードのシステム起動コードとさまざまな例
  • Stage 1 Loader (S1L) と併用した場合の工具不要のソフトウェア展開オプション
  • IAR Embedded Workbench、Keil uVision4、ARM Realview 3.x、およびGNU CodeSourceryツールチェーンのサポート
  • NXP LPC32xxマイクロコントローラで無料使用

ドキュメント

  • LPC32x0 CDLおよびBSPスタートアップコードドキュメント

 

ソフトウェア

LPC32xx CDLおよびBSPは、NXPのLPC32xxマイクロコントローラと無制限に使用できるため、NXPのお客様は無料で利用できます。LPC32xx CDLまたはBSPをダウンロードまたは使用することにより、これらのNXPマイクロコントローラーでのみ使用することに同意したことになります。

  • LPC32xx CDLおよびBSP V2.01の
  • Embedded Artists Board用のビルド済みブートローダ V2.01の
  • 将来の設計ボードのためのビルド済みブートローダ V2.01の
  • Phytecボード用のビルド済みブートローダー V2.01の

 

詳細情報

免責事項

このソフトウェアは、NXP Semiconductorsから現状のまま提供されます。NXP Semiconductorsは、情報提供以外の目的で、ここに含まれるソフトウェアをサポートまたは保証しません。

参考情報

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 08:43 AM
更新者: