1107127_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1107127_ja-JP

1107127_ja-JP

S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 - アップデート 8 リリース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

 

 

 

nxp.png

製品リリースのお知らせ

車載用マイクロコントローラ/マイクロプロセッサ

S32 Design Studio for Power Architecture v2.1 アップデート 8

S32DS_Logo_official_2016_scaled.png  

 

 

 

最新情報

インストール手順

このアップデートは、 オンライン インストール(S32DS拡張機能とアップデート経由)、または オフライン インストール( 直接ダウンロードリンク) 利用できます

  •  インストール:
    • メニューの「ヘルプ」->「S32DS拡張機能と更新」ダイアログに移動します
    • 利用可能な項目から選択し、[インストール/更新] ボタンをクリックします

pastedImage_20.png

  • オフライン インストール: 
    • S32 Design Studio for Power製品ページ->ダウンロードセクションに移動するか、直接リンクを使用して更新アーカイブzipファイルをダウンロードします pastedImage_15.png
      • S32 Design Studioを起動し、「ヘルプ」-「S32DS拡張機能と更新」>に移動し、「設定に移動」リンクをクリックします
        pastedImage_19.png
      • そして新しいサイト「追加...」リポジトリに移動し、前の手順でダウンロードしたダウンロードした更新アーカイブzipファイルを参照して選択します
        pastedImage_4.png
        pastedImage_7.png
      • [S32 Design Studio for Power Architecture Device Package] と [Update with S32 SDK 3.0.2] を選択します。Power Architectureのパッケージをクリックし、「インストール/更新」ボタンをクリックしてください。
        pastedImage_18.png 

これにより、アップデートのインストールが開始されます。

全般SDK
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:58 AM
Updated by: