1107033_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1107033_ja-JP

1107033_ja-JP

RDDSP56F8SMTVC:56F80Xまたは56F8300 DSCを使用した3相PM同期モータートルクベクトル制御<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Overview

このリファレンス・デザインは、エンコーダ位置センサ付きの 3 相 PMSM モータを使用するトルク制御アプリケーション向けの NXP® 56F80x および 56F83XX デジタル・シグナル・コントローラ (DSC) の適合性と利点を示しています。

  • また、56F81XXデジタル・シグナル・コントローラにも適合させることができます
  • PM同期モーターは、幅広いアプリケーション分野で人気があります
  • PM同期モーターには整流子がないため、DCモーターよりも信頼性があります
  • PM同期モーターには、AC誘導モーターと比較した場合にも利点があります

特長

  • 対象:56F80X、56F83XX、および56F81XXデジタル信号コントローラ
  • トルク発生電流コンポーネントの閉ループ
  • 位置フィードバックによるベクトル電流制御
  • エンコーダー位置フィードバック
  • 過電圧、低電圧、および過電流の故障保護機能
  • FreeMASTERディスプレイインターフェース
  • 手動インターフェース

ブロック図

RDDSP56F8SMTVCBD.jpg

ボード

RDDSP56F8MCIMG.jpg

レガシーデザイン
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:56 AM
更新人: