4.19.35-1.1.0を搭載した i.MX 8QuadMax MEKボードでのオーディオテストに関するクイックノートBSPです。
ハードウェア:
- MCIMX8QM-CPU を MCIMX8-8X-BB に接続します。
- IMX-AUD-IO を MCIMX8-8X-BB のオーディオ スロット 1 に接続します。
- Short 2 と 3 on J47 on the MCIMX8-8X-BB
- 外部電源スピーカーをIMX-AUD-IOのRCAコネクタAudio OUTFRおよび/またはAudioOUTFLに接続します
- オプションで、MCIMX8QM-CPUのJ15にヘッドフォンを接続します
テスト:
ボードの電源をオンにします。
aplay -l は、利用可能なオーディオインターフェースを表示します。
root@imx8qmmek:~# aplay -l
PLAYBACKハードウェアデバイスのリスト ****
カード0:cs42888audio [cs42888-audio]、デバイス0:HiFi cs42888-0 []
サブデバイス:1/1
サブデバイス #0: サブデバイス #0
カード0:cs42888audio [cs42888-audio]、デバイス1:HiFi-ASRC-FE(*)[]
サブデバイス:1/1
サブデバイス #0: サブデバイス #0
カード1:wm8960audio [wm8960-audio]、デバイス0:HiFi wm8960-hifi-0 []
サブデバイス:1/1
サブデバイス #0: サブデバイス #0
カード2:imxaudmix [imx-audmix]、デバイス0:HiFi-AUDMIX-FE(*)[]
サブデバイス:1/1
サブデバイス #0: サブデバイス #0
カード2:imxaudmix [imx-audmix]、デバイス1:HiFi-AUDMIX-FE(*)[]
サブデバイス:1/1
サブデバイス #0: サブデバイス #0
cs42888を介してパワードスピーカーでファイルを再生します。
root@imx8qmmek:~# aplay -Dhw:0,0 test.wav
WAVE「test.wav」の演奏:符号付き16ビットリトルエンディアン、レート48000Hz、ステレオ
wm8960を介してヘッドフォンでファイルを再生します。
root@imx8qmmek:~# aplay -Dhw:1,0 test.wav