1106637_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1106637_ja-JP

1106637_ja-JP

TSI 軽量アプリケーションアルゴリズム - KE1XZ64 ベース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


静電容量式タッチボタンは、絶縁材のシェルを貫通し、指の有効なタッチを正確に検出します。また、環境条件の変化や長期使用による製品の感度、安定性、信頼性などの変化を保証し、防水性と強力な耐干渉性、優れた保護性能、温度範囲への優れた適応性を備えています。静電容量式タッチボタン制御チップは、リモコン、ランプ調光、各種スイッチ、車載、小型家電、家電制御インターフェースなどの用途で広く使用されています。このチップは、高解像度のタッチ検出モジュールと専用の信号処理回路を統合し、環境変化に対する敏感な自動認識・追跡機能を備えています。チップはまた、複雑なアプリケーションにおける安定性、感度、消費電力、応答速度、防水性、耐水性、耐振動性、電磁干渉耐性など、ユーザーの高度な体験要件を満たす必要があります。この記事では、NXP KE16Z64に基づく軽量TSIアルゴリズムセットを紹介します。

KE1XZ64 プラットフォームに基づく TSI 軽量アルゴリズム:

  • KE1XZ64は、KEファミリーの高い信頼性と耐干渉性を継承し、小型ピンパッケージサイズを実現することで、お客様のハードウェア設計の利便性を向上させます。TSIモジュールの改良版を搭載し、より安定性と信頼性の高いパフォーマンスを実現しています。このモジュールは自動接続と相互接続の両方をサポートしており、自動接続モードでは最大25キー、相互接続モードでは最大36キーをサポートできるため、現在市場に存在するほとんどのタッチアプリケーションシナリオに対応できます。
  • NXPの公式NT LIBソフトウェアは機能が充実しているものの、コード量が多くプログラムアーキテクチャが複雑なため、一部の顧客は使用をためらっています。そのため、この市場では軽量なアプリケーションコードに対する需要が依然として存在しています。
  • このリファレンスデザインは、TSI軽量アルゴリズムの具体的な実装を示しています。設定モードに応じて、対応する2つのリファレンスルーチンに分かれています。自動結合モードは12キーの機能実装で、ハードウェアはKE16 PCBに基づいており、主に必要なキー数が少ないアプリケーションシナリオに適しています。相互結合モードは36キーの機能実装で、ハードウェアはRT-TSI-KE16に基づいており、主に必要なキー数が多いアプリケーションシナリオに適しています。アルゴリズムは簡潔で信頼性が高く、移植も非常に簡単なので、お客様はすぐに使い始めることができます。また、NXPのGUIモニタリングソフトウェアFreeMasterと組み合わせることで、中期および後期の感度デバッグと問題追跡を容易にすることができます。
  • このアルゴリズムは、実験室での IEC61000-4-6 注入電流信頼性テストに合格しています。

参照コードおよび説明文書については、添付の圧縮パッケージを参照してください。

Smart HomeTechnologies
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:40 AM
更新者: