1106224_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1106224_ja-JP

1106224_ja-JP

DES-N1855 PCBおよびシステム環境向けの高速SERDESモデリング<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ネットワーキング デバイスは、10 Gbps を超える高速差動シグナリングを使用します。高速チャネルのトランスミッタ(TX)およびレシーバ(RX)素子の回路設計には、PCBおよびシステムの信号損失をオフセットする機能があります。このセッションでは、高速信号チャネルとその特性を確認し、TX回路とRX回路が一般的に信号損失を相殺するためにどのように使用されているかを説明します。また、これらのTXおよびRX回路を効果的に機能させるために必要なチャネルの主要な特性も示します。このセッションでは、PCBチャネルの最大長、最適化が必要なPCB固有の構造、および5〜10Gbps動作のためのIBIS-AMIモデルの使用についても説明します。NXPのPCB設計からのチャネルの例も含まれます。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ネットワーキング デバイスは、10 Gbps を超える高速差動シグナリングを使用します。高速チャネルのトランスミッタ(TX)およびレシーバ(RX)素子の回路設計には、PCBおよびシステムの信号損失をオフセットする機能があります。このセッションでは、高速信号チャネルとその特性を確認し、TX回路とRX回路が一般的に信号損失を相殺するためにどのように使用されているかを説明します。また、これらのTXおよびRX回路を効果的に機能させるために必要なチャネルの主要な特性も示します。このセッションでは、PCBチャネルの最大長、最適化が必要なPCB固有の構造、および5〜10Gbps動作のためのIBIS-AMIモデルの使用についても説明します。NXPのPCB設計からのチャネルの例も含まれます。

デザイン |ソフトウェア&サービス
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 05:44 AM
更新者: