1105937_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1105937_ja-JP

1105937_ja-JP

FXTH8700をTPMSエミッターとして適用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FXTH87xxは、タイヤの空気圧と温度を監視するアプリケーションで使用するためのセンサーです 。圧力と温度が含まれています センサー、X軸およびZ軸加速度計、マイクロコントローラー、LFレシーバー、RFトランスミッター
1 つのパッケージ内。

最近、お客様からFXTH87xxをInfineonTPMSレシーバーに接続するための支援を求められています。最終的には、いくつかのテストと検証を通じて、それらを相互に接続します。このドキュメントの説明では、外部エミッタFXTH87xxに置き換えることを目的としています。このドキュメントでは、ユーザーに方法を提供する例を取り上げます R&Sまたはアンリツが提供する機器を使用して不明なセンサーエミッタパケットを検出してデコードし、このエミッタパケットをFXTH87xxに複製して315MHz、433.92MHzのTPMSを形成する方法
エミッターとレシーバーのソリューション。
FXTH87xxを適応させるお客様は、同様のものを使用して任意の外部レシーバーと簡単に接続できます
概念。

圧力センサ
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-05-2026 03:40 AM
Updated by: