1105827_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1105827_ja-JP

1105827_ja-JP

RingBufferUInt8_1.003_09.08.2012.PEupd<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

リングバッファUInt8

形容符号なし8ビットエンティティのリングバッファ
コンポーネントRingBufferUInt8.PEupd
Dependenciesなし

ライセンス

ライセンス : オープンソース (LGPL)
著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。

これは、Processor Expertの組み込みコンポーネントのオープンソースソフトウェアです。
これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。
*これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。
※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。
※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

リングバッファUInt8

形容符号なし8ビットエンティティのリングバッファ
コンポーネントRingBufferUInt8.PEupd
Dependenciesなし

ライセンス

ライセンス : オープンソース (LGPL)
著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。

これは、Processor Expertの組み込みコンポーネントのオープンソースソフトウェアです。
これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。
*これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。
※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。
※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。

コンポーネント交換
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:54 AM
更新人: