1105819_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1105819_ja-JP

1105819_ja-JP

コネクテッド HVAC と deviceCloud.io Cloud ソリューションのデモ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

スマート・サーモスタットのリファレンス・デモは、Kinetisファミリのマイクロコントローラ(K70F120M)とKW24D512 zigBeeコーディネータに基づいています。デモキットには、zigBeeコーディネーターを介してリモート温度センサーの加熱/冷却温度、hvacモードなどを制御するHVACアプリケーションがあります。デモキットは、イーサネットまたはWi-Fi経由でWANに接続します。使用されているwifiモジュールは、Qualcommのwifiモジュールです。組み込みのDeviceCloudクラウドエージェントは、ファイアウォールに依存しない即時のクラウド接続を提供します。デバイスはDCIOクラウドプラットフォームに登録および認証でき、リモート温度センサーはDCIOモバイルアプリケーションを介して監視および制御できます。

 

K70アプリケーションはMQX RTOS v4.0.2用に構築されており、LCDに表示されるユーザーインターフェースに当社のPEGグラフィックスライブラリを使用しています。K24アプリケーションはMQX-Lite RTOS上に構築されており、BeeStack ZigBeeスタックを使用しています。このデモでは、市販のZigBee電球と接続し、ワイヤレスで制御します。

 

このリファレンスデザインは、クラウドおよびモバイルアプリケーションから管理、プロビジョニング、監視できるコネクテッドデバイスを使用してソリューションを構築するためのガイドラインを提供します。

 


顔立ち

Kinetisスマート・サーモスタット

 

NXP製品

製品リンク
Kinetis® KW2x Tower SystemモジュールTWR-KW2x|Tower Systemボード|Kinetis®マイクロコントローラ |NXPの 
Kinetis K70 120MHz用Tower SystemモジュールTWR-K70F120M|Tower Systemボード|Kinetisマイクロコントローラ |NXPの 


リンクス

 


システム図

18958_18958.pngsystemdiagram.png

ハードウェア図

17234_17234.gifhardwarediag.gif

ソフトウェア図

17232_17232.jpgk-70-and-k-24-modules.jpg

接続図

17233_17233.jpgk-70-and-k-24-connectivity.jpg

17971_17971.pngDCIO HVAC Demo.png

 

モバイル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:17 AM
更新者: