随着当今世界新技术的发展,汽车行业现在能够实施新设备,让驾驶员能够更广泛地控制汽车。这些设备可以提供车辆监控、汽车安全、GPS 优化驾驶路径等远程诊断服务以及许多其他服务。
T-Box作为无线网关为车辆提供远程通信接口。 它可以提供:
类别名称1: | MCU |
产品网址 1 | |
产品描述 1 | LPC1778FET208 是一款低功耗、经济高效的 MCU,具有高达 512 KB 的闪存、96 KB 的 SRAM、4 KB 的 EEPROM 和各种连接外设,包括多达五个 UART、三个 SPI/SSP 和三个I²C。 |
产品网址 2 | |
产品描述 2 | LPC54S016 提供节能和独特的架构、先进的 HMI 和灵活的通信外设,为下一代物联网提供实时性能。 |
类别名称2: | 收发器 |
产品网址 1 | |
产品描述 1 | TJA1041A主要用于车用高速CAN应用(最大1 Mbit/s)。 |
产品网址 2 | |
产品描述 2 | TJA1043 收发器专为汽车行业的高速 CAN 应用而设计,为 CAN 协议控制器(带有微控制器)提供差分发送和接收能力。 |
产品网址 3 | |
产品描述 3 | TJA1051 收发器专为汽车行业的高速 CAN 应用而设计,为 CAN 协议控制器(带有微控制器)提供差分发送和接收能力。 |
类别名称 3: | 外设 |
产品网址 1 | |
产品描述 1 | 具有抑制唤醒功能的 33972 多开关检测接口 (MSDI) 设计用于检测最多 22 个开关触点的闭合和打开。 该设备还具有 22 对 1 模拟多路复用器,用于读取 输入为模拟量。 |
产品网址 2 | |
产品描述 2 | PCF85063TP是一款CMOS实时时钟(RTC)和日历,最适合低功耗应用。 偏移寄存器允许对时钟进行精细调整。 |
产品网址 3 | |
产品描述 3 | FXLS8471Q加速度传感器的用途广泛,具有噪声密度低、板载偏移小、温度性能好和灵敏度高等特点,非常适合工业、消费电子和汽车领域的各种高性能低重力应用。 |
产品网址 4 | |
产品描述 4 | UJA1076A支持用于通过使用高速CAN作为主网络接口进行电源和传感器外设控制的网络应用。 |
| 产品 | 链接 |
|---|---|
| OM13001: EA LPC1788 评估板 | EA LPC1788 评估板 | 恩智浦 |
| LPC54S018M-EVK: LPCXpresso54S018M开发板 | LPCXpresso54S018M开发板 | NXP |
| OM11059A:I²C RTC PCF85063TP 和 PCF85063ATL 演示板 | I²C RTC PCF85063TP 和 PCF85063ATL 演示板 | NXP |
| 适用于 FXLS8471Q 三轴线性加速度计的传感器工具箱开发板 | FXLS8471Q 3 轴加速度计开发板 | NXP |