1105521_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1105521_ja-JP

1105521_ja-JP

電子棚札


Overview

これらのシェルフマウントディスプレイは、オンサイトのどこでもワイヤレスで更新できるため、スタッフが手動で価格ラベルを変更したり、価格が変更されたときにラベルを印刷、並べ替え、交換したりする必要がなくなります。価格は、段階的な値下げや競合他社のオファーに応じて、より戦略的に設定することもできます。RAIN RFID は、WiFi などの他のオンサイト テクノロジーと共存し、NFC は、ジオロケーション、顧客識別、ターゲットを絞ったオファーなどの革新的なマーケティング サービスをリアルタイムで実現します。


Videos




推奨製品


カテゴリ名 NFC
PN7150 |スマートデバイス向けの高性能NFCコントローラ |NXPの  PN7150は、PN7120の性能を高めたバージョンです。あらゆるOS環境に簡単に統合できるプラグ&プレイのNFCソリューションであり、部品点数 (BOM) とコストの削減を実現します。
NTAG I2C | NXP  NTAG I2C plusは、パッシブNFCインターフェースと接触型I2Cインターフェースを組み合わせたものです。
ブロック図スマートシティ
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:53 AM
Updated by: