1105372_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1105372_zh-CN

1105372_zh-CN

iWave Systems 的 i.MX6 Q7 开发套件<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX6 Q7 开发套件

 

i.MX6 Q7 开发套件

 

 

该开发平台采用Q7 兼容 i.MX6 SOM ,该 SOM 基于飞思卡尔的 i.MX 6 系列 1.2GHz 多媒体处理器和通用 Q7 兼容开发板。该平台可用于汽车、工业和医疗等垂直领域的任何高端应用的快速原型设计。该主板采用 120mmx120mm 尺寸的纳米 ITX 外形,配备了所有必要的板载连接器,以验证完整的 i.MX6 CPU 功能。

 

优势

  • 由于工业温度等级和紧凑(120 x 120 - Nano ITX)外形尺寸,组装简单、成本低且坚固耐用
  • 由于板载标准接口(uSD、USB 和内存),集成简单且成本低廉
  • 最低功耗。典型功耗

    

亮点

  • 非常适合快速开发
  • 缩短产品开发生命周期
  • 可以在很短的时间内完成快速定制
  • 适用于验证任何 R1.20 Q7 兼容模块

    

特性

  • 显示屏: 7 英寸 800x480 TFT LCD、VGA 端口/电视输出、HDMI 端口*、LVD 显示连接器*
  • 触摸屏:电阻式触摸屏 电容式触摸屏*
  • 视频输入:摄像头接口*、TV IN*
  • 音频:外部音频编解码器、耳机/麦克风插孔
  • PCIe: PCIe Mini Card*, PCIex1 Port*
  • USB: USB2.0 设备 - Mini AB 连接器,USB2.0 主机 2 个端口 - A 型连接器
  • 串行: UART - DB9 连接器
  • 存储: SATA 端口 1 - 7P 连接器*、SATA 端口 2 - 22P 连接器*、标准 SD 插槽
  • 通信: 10/100Mbps 以太网 - RJ45 插孔、802.11b/g/n Wi-Fi 模块*、CAN 端口 - DB9 连接器*
  • 电源: 12V DC 输入,板载 RTC 纽扣电池
  • 尺寸规格: 120 x 120 - Nano ITX
  • 支持温度: 0 至 60 oC

    

目标应用

  • 工业/医疗
  • 绿色能源控制器
  • 平板电脑、高端 PDA、安全设备、
  • 工业设备控制、汽车车载信息娱乐系统
  • 医疗 HMI、自助服务终端、POS 机、通用嵌入式系统

 

 

点击此处了解 iWave 的 i.MX 6 Q7 开发套件的更多详细信息

概述
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:53 AM
Updated by: