GStreamer ffmpeg<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
| |
|---|
| ビデオデコード | GST-launch filesrc location=sample.mp4 !QTDEMUXの!ffdec_h264 !mfw_v4lsink |
メモ:
- LTIB BSP 3.0.35_4.0.0 で、パッケージを準備し、添付されたパッチを上部に適用してからビルドします。
- Yocto では、gst-ffmpeg パッケージを追加する簡単な方法は、conf/local.conf ファイルに次の 2 行を追加することです。
IMAGE_INSTALL_append = " GST-FFMPEG"
LICENSE_FLAGS_WHITELIST = 「商用」
i.MX6_Allマルチメディア日時:GStreamer ffmpeg<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
はい。2つのシンボルが定義されておらず、ffmpegライブラリが動的にロードされると、最後にいずれかのエレメントがロードされるため、失敗します。手順:パッケージを準備し、ソースフォルダに移動してパッチします(patch -p1 < patchname)。ちなみに、失敗しているBSPは3.0.35_4.0.0で、現時点でこれが最新です。
日時:GStreamer ffmpeg<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
ffmpegプラグインが最新のBSPでの読み込みに失敗しますので、ここでもパッチを共有して修正してください。