警告1:请谨慎使用审查功能,因为不当使用可能导致设备无法使用!使用前请仔细阅读所有说明!
警告 2:CodeWarrior 2.10 中包含的 ICDPPCNEXUS 调试器版本无法在包括 MPC5644A 在内的某些设备上启用调试。解决方法是使用 Codewarrior 10.6 或使用 PKGPPCNEXUS 调试器 - 可以从P&E Microcomputer Systems下载
警告 3:如果使用 TRACE32 调试器(Lauterbach),则需要更新 TRACE32 软件。TRACE32 版本 02/2015 和 09/2016..02/2018 可能无法访问受审查的设备。劳特巴赫开发工具
该示例由两部分组成,文档描述了如何使用 PeMicro 或 Lauterbach 调试器通过 JTAG 访问受审查的设备:
1)MPC5644A-Censor_device-CW210:
********************************************************************************
* 详细说明:
* 示例代码重新编程影子闪存的内容以启用审查。
* eSCI_A 终端窗口中的通知确认操作成功
*(19200-8-无奇偶校验-1停止位-无流量控制)。
* 开机重启后,设备将通过私人密码进行审查
* 0xFEED_FACE_CAFE_BEEF。随后可以通过启用
* 审查设备的调试如附件 pdf 文档中所述。暗影闪光
* 重新编程代码必须从内部 RAM 执行。
* ----------------------------------------------------------------------------------------------
2)MPC5644A-Uncensor_设备-CW210:
********************************************************************************
* 详细说明:
* 假设设备受到示例 MPC5644A-Censor_device-CW210 的审查
* 首先需要启用被审查设备的调试,如
* 附加 pdf 文档。编程密码为 0xFEED_FACE_CAFE_BEEF。
*MPC5644A_run_from_ram.cmm脚本通过命令执行
* 系统选项键码 0xFEEDFACECAFEBEEF。
* 然后运行此代码以解除对设备的审查。操作成功确认
* eSCI_A 终端窗口中的通知(19200-8-无奇偶校验-1 停止位-无流量
* 控制)。上电复位后,设备不受审查,后续访问
* 将无需密码。必须执行影子闪存重新编程代码
* 来自内部 RAM。
* ----------------------------------------------------------------------------------------------
警告1:请谨慎使用审查功能,因为不当使用可能导致设备无法使用!使用前请仔细阅读所有说明!
警告 2:CodeWarrior 2.10 中包含的 ICDPPCNEXUS 调试器版本无法在包括 MPC5644A 在内的某些设备上启用调试。解决方法是使用 Codewarrior 10.6 或使用 PKGPPCNEXUS 调试器 - 可以从P&E Microcomputer Systems下载
警告 3:如果使用 TRACE32 调试器(Lauterbach),则需要更新 TRACE32 软件。TRACE32 版本 02/2015 和 09/2016..02/2018 可能无法访问受审查的设备。劳特巴赫开发工具
该示例由两部分组成,文档描述了如何使用 PeMicro 或 Lauterbach 调试器通过 JTAG 访问受审查的设备:
1)MPC5644A-Censor_device-CW210:
********************************************************************************
* 详细说明:
* 示例代码重新编程影子闪存的内容以启用审查。
* eSCI_A 终端窗口中的通知确认操作成功
*(19200-8-无奇偶校验-1停止位-无流量控制)。
* 开机重启后,设备将通过私人密码进行审查
* 0xFEED_FACE_CAFE_BEEF。随后可以通过启用
* 审查设备的调试如附件 pdf 文档中所述。暗影闪光
* 重新编程代码必须从内部 RAM 执行。
* ----------------------------------------------------------------------------------------------
2)MPC5644A-Uncensor_设备-CW210:
********************************************************************************
* 详细说明:
* 假设设备受到示例 MPC5644A-Censor_device-CW210 的审查
* 首先需要启用被审查设备的调试,如
* 附加 pdf 文档。编程密码为 0xFEED_FACE_CAFE_BEEF。
*MPC5644A_run_from_ram.cmm脚本通过命令执行
* 系统选项键码 0xFEEDFACECAFEBEEF。
* 然后运行此代码以解除对设备的审查。操作成功确认
* eSCI_A 终端窗口中的通知(19200-8-无奇偶校验-1 停止位-无流量
* 控制)。上电复位后,设备不受审查,后续访问
* 将无需密码。必须执行影子闪存重新编程代码
* 来自内部 RAM。
* ----------------------------------------------------------------------------------------------