1104657_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1104657_ja-JP

1104657_ja-JP

例MPC5602D FMPLL GHS614<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数(48MHz)にセットアップします

* SIUをセットアップし、周波数変調を実演します。

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:XPC560B 64LQFP、XPC56XX EVB MOTHEBOARD Rev.C

※MCU:SPC5602D

* Cut:               1M18Y

* Fsys:48 MHzの

* Debugger:     Lauterbach Trace32

* 対象:internal_FLASH

* EVBクランプピン:ポートJ7-ピン0

*

********************************************************************************

157764_157764.png

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

*アプリケーションは基本的な初期化を実行し、PLLを最大許容周波数(48MHz)にセットアップします

* SIUをセットアップし、周波数変調を実演します。

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:XPC560B 64LQFP、XPC56XX EVB MOTHEBOARD Rev.C

※MCU:SPC5602D

* Cut:               1M18Y

* Fsys:48 MHzの

* Debugger:     Lauterbach Trace32

* 対象:internal_FLASH

* EVBクランプピン:ポートJ7-ピン0

*

********************************************************************************

全般
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 01:51 AM
更新人: