********************************************************************************
* 详细说明:
*此示例初始化 SMPU_0 和 SMPU_1 以覆盖所有内存资源
* 所有大师。
* 本例进行简单测试:初始化后,SMPU_1
* 配置已更改为禁用对最后 4kB RAM 的写入访问
* 进程 ID 1。允许进程 ID 0 进行写访问。
* 如果在进程 ID 为 1 的情况下 CPU 写入该区域,则将引发异常
* 由于访问冲突而发生。
* ----------------------------------------------------------------------------------------------
* 测试硬件:MPC574XG-324DS Rev.A + MPC574XG-MB Rev.C
* 微控制器: PPC5748GMMN6A 1N81M
* 系统频率:160 MHz PLL
* 调试器:Lauterbach Trace32
* 目标:internal_FLASH
*
********************************************************************************