1104445_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1104445_ja-JP

1104445_ja-JP

LS2085A を使用したホスト環境および仮想化環境での DPDK<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Demo

DPDKは、最適化されたパケット処理と従来のネットワーキングサービスのための、プラットフォームに依存しないベンダー中立の標準APIを提供します。このデモでは、ホストおよび仮想環境でNXP QorIQ ARMプロセッサ上で動作するDPDKベースのネットワーキング・アプリケーションを紹介します。NXPがこれらの共通APIをサポートしながら、NXPデータプレーンアーキテクチャの特定のアクセラレーションの利点を活用している方法について、ぜひご相談ください

 

特長:

  • NXPは、ホストおよび仮想環境で高性能ネットワーキングアプリケーションを開発するためのDPDK APIをサポートしています
  • NXP DPDKの実装は、基盤となるDPAAインフラストラクチャとアクセラレータを活用して、パケット処理のコンポーネントをオフロードします
  • 既存のDPDKベースのアプリケーションは、NXP QorIQプラットフォーム上でシームレスに動作できます。

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

注目のNXP製品:

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

N25の

通信インフラストラクチャ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:51 AM
更新者: